Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet.

• Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
• Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
• Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Hinweis:
Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers.
WLL = Work Load Limit.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65468806A4

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,141,861,641,431,291,221,151,08

Nenngröße [mm]6
Nenngröße [Zoll]1/4
b1 [mm] 12
d4 [mm] 6
h1 [mm] 24
Tragfähigkeit [WLL kg]100
Gewicht [g] 30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn