Werkstoff: Hülse: POM, blau. Kugel: Edelstahl gehärtet oder POM,
weiß. Feder: Edelstahl.
Ausführung N: Kugel aus Edelstahl. Ausführung P:
Kugel aus POM.
* statistischer Mittelwert
Hinweis Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische
Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung.
Temperatureinsatzbereich -30 ° C bis +50 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65470800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,52 | 2,15 | 1,93 | 1,8 | 1,65 | 1,46 | 1,32 | 1,14 |