Werkstoff: Hülse: POM, blau. Kugel: Edelstahl gehärtet oder POM,
weiß. Feder: Edelstahl.
Ausführung N: Kugel aus Edelstahl. Ausführung P:
Kugel aus POM.
* statistischer Mittelwert
Hinweis Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische
Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung.
Temperatureinsatzbereich -30 ° C bis +50 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65472800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,88 | 2,49 | 2,21 | 2,07 | 1,89 | 1,64 | 1,48 | 1,34 |