Werkstoff:
Ausführung GN: Hülse, Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung GP: Hülse POM, Kugel und Feder Edelstahl.
* statistischer Mittelwert
Hinweis
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet.
Temperaturbereich:
Ausführung GN: -40° C bis +250° C
Ausführung GP: -30° C bis +50° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65479000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,05 | 2,71 | 2,38 | 2,01 | 1,91 | 1,75 | 1,54 | 1,42 |
GP |
10 |
8,5 |
11 |
13,5 |
1,5 |
2,4 |
12 |
23 |
3,10 |