Werkstoff:
Ausführung GN: Hülse, Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung GP: Hülse POM, Kugel und Feder Edelstahl.
* statistischer Mittelwert
Hinweis
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet.
Temperaturbereich:
Ausführung GN: -40° C bis +250° C
Ausführung GP: -30° C bis +50° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65479200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,76 | 3,34 | 2,87 | 2,52 | 2,36 | 2,14 | 1,93 | 1,76 |
GP |
12 |
10,0 |
13 |
16 |
1,5 |
3,3 |
13 |
25 |
5,80 |