Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65480200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,963,73,43,022,722,52,352,27

d1 [mm]M2
d2 [mm]1
l [mm]4
s [mm]0,3
Federkraft *F1 [N]1,6
*F2 [N]2
Gewicht [g]0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn