Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65480300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,891,761,681,441,271,221,081,03

d1 [mm]M3
d2 [mm]1,5
l [mm]7
s [mm]0,4
Federkraft *F1 [N]6,4
*F2 [N]9,5
Gewicht [g]0,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn