Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65480400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,471,371,311,120,990,950,840,8

d1 [mm]M4
d2 [mm]2,5
l [mm]9
s [mm]0,8
Federkraft *F1 [N]12
*F2 [N]18
Gewicht [g]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn