Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.
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
Artikelnr.: 65481600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,884,544,243,763,233,12,862,62

d1 [mm]M16
d2 [mm]10
l [mm]24
s [mm]3,5
Federkraft *F1 [N]68
*F2 [N]142
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn