Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie als elektrischer Kontaktgeber.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65484300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,182,952,722,452,11,981,89

d1 [mm]3
d2 [mm]2,5
d3 +0,5 [mm]3,02
l1 [mm]7,3
s [mm]0,8
Federkraft *F1 [N]2,0
*F2 [N]4,5
Gewicht [g]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn