Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie als elektrischer Kontaktgeber.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65484500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,253,032,822,52,152,061,91

d1 [mm]5
d2 [mm]4,0
d3 +0,5 [mm]5,03
l1 [mm]10,8
s [mm]1,2
Federkraft *F1 [N]3,5
*F2 [N]8,0
Gewicht [g]1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn