Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie als elektrischer Kontaktgeber.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65484700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,673,423,162,792,472,332,14

d1 [mm]7
d2 [mm]6,0
d3 +0,5 [mm]7,03
l1 [mm]14,0
s [mm]2,0
Federkraft *F1 [N]4,0
*F2 [N]12,0
Gewicht [g]3,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn