Werkstoff: Hülse: Stahl brüniert. Kugel: Kugellagerstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65490600B

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,764,534,294,063,823,573,343,11

d1 [mm]M6
d2 [mm]2,5
l [mm]15
s [mm]0,7
SW [mm]3
Federkraft *F1 [N]6,3
*F2 [N]10
Gewicht [g]2,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn