Werkstoff: Ausführung A: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Ausführung B: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Stahl gehärtet. Feder: Kunststoff.

*statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65492800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,6310,819,999,178,347,516,676,24

AusführungA
d1 [mm]8
d2 [mm]3,0
l1 [mm]25
l2 [mm]3,6
l3 [mm]6
b [mm]3,2
s [mm]0,9
Aufn.-Bohrung H8 [mm]8
Federkraft *F1 [N]2,5
*F2 [N]6,5
Gewicht [g]8,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn