Werkstoff: Ausführung A: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Ausführung B: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Stahl gehärtet. Feder: Kunststoff.

*statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65495000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,7818,3516,9415,5314,112,7311,28

AusführungB
d1 [mm]10
d2 [mm]5,5
l1 [mm]30
l2 [mm]7,0
l3 [mm]8
b [mm]4,5
s [mm]1,0
Aufn.-Bohrung H8 [mm]10
Federkraft *F1 [N]50,0
*F2 [N]160,0
Gewicht [g]8,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn