Werkstoff: Ausführung A: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Ausführung B: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Stahl gehärtet. Feder: Kunststoff.

*statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65495200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
21,4119,8818,3516,8415,313,7712,27

AusführungB
d1 [mm]12
d2 [mm]6,5
l1 [mm]35
l2 [mm]8,0
l3 [mm]9
b [mm]5,5
s [mm]1,5
Aufn.-Bohrung H8 [mm]12
Federkraft *F1 [N]60,0
*F2 [N]270,0
Gewicht [g]13,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn