Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60ºC bis +350ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65495410

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,457,857,376,555,625,354,944,54

FormB-N
d1 [mm]M 4
Nennlänge [mm]10
d3 [mm]1,8
l1 [mm] -
l2 [mm]9,6
Kugel-Ø [mm]2,5
SW [mm]2
*max. [kN]1,75
Gewicht [g]0,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn