Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60ºC bis +350ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65495508

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,098,457,937,056,045,785,314,89

FormB-N
d1 [mm]M 5
Nennlänge [mm]8
d3 [mm]2,2
l1 [mm] -
l2 [mm]7,5
Kugel-Ø [mm]3
SW [mm]2,5
*max. [kN]2,25
Gewicht [g]0,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn