Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Für Gewindestifte DIN 6332.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499108

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1,251,141,081,030,960,910,86

für Gewindestifte
Druckzapfen
M8 DIN 6332
d1 [mm]16
d2H12 [mm]6,1
d4 [mm]12
h1 [mm]9
h2 [mm]4
t1 [mm]5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn