Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Für Gewindestifte DIN 6332.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499110

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1,541,41,331,261,191,121,05

für Gewindestifte
Druckzapfen
M10 DIN 6332
d1 [mm]20
d2H12 [mm]8,1
d4 [mm]15
h1 [mm]11
h2 [mm]5
t1 [mm]6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn