Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende.
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
Artikelnr.: 65499222

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,257,677,136,075,474,944,38

d1 [mm]M6
l [mm]25
d2 [mm]24
d3 [mm]12
h [mm]15,0
k [mm]5,0
Gewicht [g]31

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn