Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Präzise gedreht. Gewinde gerollt. Die Gewindelänge l2 ist größer, als in der DIN angegeben. Die Edelstahlausführung ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499406

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,579,849,187,747,056,335,645,54

d1 [mm]M6
l1 [mm]50
l2 [mm]32
d2 H7 [mm]6
d3 [mm]14
s -0,2 [mm]7
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn