Werkstoff Typ AN: Hülse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Feder: Edelstahl

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499634

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,885,3354,594,153,743,323,09

d1 [mm]M4
d2 [mm]2,5
d3 [mm]6
l1 [mm]9,5
l2 [mm]6,5
l3 [mm]5,0
s [mm]0,8
Federkraft *F1 [N]8
*F2 [N]14
Gewicht [g]1,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn