Werkstoff Typ AN: Hülse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Feder: Edelstahl

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499635

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,565,935,595,124,624,153,73,43

d1 [mm]M5
d2 [mm]3,0
d3 [mm]8
l1 [mm]12,5
l2 [mm]8,5
l3 [mm]6,7
s [mm]0,9
Federkraft *F1 [N]8
*F2 [N]14
Gewicht [g]2,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn