Werkstoff Typ AN: Hülse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Feder: Edelstahl

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499636

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,166,526,145,625,094,574,053,82

d1 [mm]M6
d2 [mm]3,5
d3 [mm]10
l1 [mm]14,0
l2 [mm]9,0
l3 [mm]-
s [mm]1,0
Federkraft *F1 [N]11
*F2 [N]18
Gewicht [g]3,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn