Werkstoff Typ AN: Hülse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Feder: Edelstahl

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499638

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,318,527,967,36,625,935,254,94

d1 [mm]M8
d2 [mm]4,5
d3 [mm]13
l1 [mm]16,5
l2 [mm]11,0
l3 [mm]-
s [mm]1,5
Federkraft *F1 [N]24
*F2 [N]45
Gewicht [g]7,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn