Werkstoff Typ ASNV: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499665V

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,237,446,996,425,85,244,654,34

d1 [mm] M5
d2 [mm] 3,0
d3 [mm] 8
l1 [mm] 14
l2 [mm] 10
l3 [mm] 8,2
s [mm] 0,9
SW [mm]2,5
Federkraft *F1 [N] 15
*F2 [N] 22
Gewicht [g]2,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn