Werkstoff Typ ASN: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499667

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,517,77,256,666,015,434,824,49

d1 [mm] M6
d2 [mm] 3,5
d3 [mm] 10
l1 [mm] 15
l2 [mm] 10
l3 [mm] -
s [mm] 1,0
SW [mm]3
Federkraft *F1 [N] 11
*F2 [N] 18
Gewicht [g]3,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn