Werkstoff Typ ASN: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499668

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,0710,019,418,637,87,046,255,82

d1 [mm] M8
d2 [mm] 4,5
d3 [mm] 13
l1 [mm] 18
l2 [mm] 12,5
l3 [mm] -
s [mm] 1,5
SW [mm]4,5
Federkraft *F1 [N] 18
*F2 [N] 31
Gewicht [g]7,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn