Werkstoff: Hülse und Feder: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Lager: Kunststoff.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet. Durch die Kunststofflagerung ist die Kugel elektrisch isoliert und das Abrollen darin minimiert den Verschleiß am Gegenstück.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499708B

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,385,134,844,574,324,053,793,5

d1+/-0,04 [mm]8
d2 [mm]4,5
l [mm]18
s [mm]1,4
Federkraft Anfang [N]18,8
Federkraft Ende [N]31,7
Gewicht [g]4,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn