Werkstoff:
Ausführung GN: Hülse, Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung GP: Hülse POM, Kugel und Feder Edelstahl.
* statistischer Mittelwert
Hinweis
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet.
Temperaturbereich:
Ausführung GN: -40° C bis +250° C
Ausführung GP: -30° C bis +50° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65499753
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,47 | 1,37 | 1,26 | 1,13 | 0,99 | 0,94 | 0,86 | 0,81 |
GN |
3 |
2,38 |
3,5 |
4,0 |
0,75 |
0,7 |
1,8 |
3,5 |
0,20 |