Werkstoff:
Ausführung GN: Hülse, Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung GP: Hülse POM, Kugel und Feder Edelstahl.
* statistischer Mittelwert
Hinweis
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet.
Temperaturbereich:
Ausführung GN: -40° C bis +250° C
Ausführung GP: -30° C bis +50° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65499755
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,97 | 1,76 | 1,52 | 1,35 | 1,22 | 1,1 | 1 | 0,92 |
GN |
5 |
4,0 |
5,6 |
6,0 |
0,9 |
1,4 |
3,0 |
6,5 |
0,60 |