Werkstoff: Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499905

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,866,385,95,374,924,433,953,7

d1 [mm]M 5
d2 [mm]3,0
l [mm]14
s [mm]0,9
SW [mm]2,5
Federkraft *F1 [N]8,0
*F2 [N]14
Gewicht [g]1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn