Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch in Rhombus-Form. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Diese Rhombusmuttern können von oben in die T-Nut an beliebiger Stelle schnell eingesetzt werden. Dadurch können lange Verschiebewege entfallen. Vor dem Festdrehen einer Schraube
müssen sie in der Nut in Position gedreht werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65512022R

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
11,4211,0710,710,34

d [mm]M20
für T-Nuten DIN 650 [mm]22
a [mm]21,6
e [mm]35
h [mm]28
k [mm]14
Gewicht [g]98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn