Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65512024VZ

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,5311,9211,2910,6610,029,419,088,78

d [mm]M20
für T-Nuten DIN 650 [mm]24
a [mm]23,6
e [mm]40
h [mm]32
k [mm]16
Gewicht [g]235

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn