Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65513036

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
20,3219,318,2917,2716,2515,2514,74

d [mm]M30
für T-Nuten DIN 650 [mm]36
a [mm]35,5
e [mm]54
h [mm]44
k [mm]22
Gewicht [g]595

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn