Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch mit doppelter Länge. Dadurch können die Muttern z.B. mittig im Schnittpunkt von gekreuzten Nuten eingesetzt werden.

Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65513036L

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
41,6739,637,3335,2833,4231,7330,85

d [mm]M30
für T-Nut [mm]36
a [mm]35,5
e [mm]54
L [mm]108
h [mm]44
k [mm]22
Gewicht [g]1394

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn