Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65513642VZ

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
66,9263,659,9656,6453,6650,9849,53

d [mm]M36
für T-Nuten DIN 650 [mm]42
a [mm]41,5
e [mm]65
h [mm]52
k [mm]26
Gewicht [g]1000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn