Werkstoff: Stahl vergütet, brüniert. Flachkopfschraube DIN 923, Stahl, 5.8, brüniert.

Schwenkscheiben zur Übertragung der Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf ein Werkstück. Die mitgelieferte Flachkopfschraube DIN 923 dient als Drehpunkt und Verliersicherung. Nach dem Lösen der Verspannung kann die Schwenkscheibe vom Werkstück weggeschwenkt werden. Die Flachschraube kann von beiden Seiten eingesteckt werden. Somit kann die Schwenkscheibe rechtsschwenkend oder linksschwenkend verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65520143

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
17,5416,9716,415,84

Schraube
DIN 923 [mm]
M6x10
b [mm]9,5
d1 [mm]43
d2 [mm]9
d3 [mm]8
l1 [mm]21,6
l2 [mm]14
l3 [mm]32,5
l4 [mm]21
s-0,2 [mm]9,8
Gewicht [g]81

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn