Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet, brüniert.

Vorsteckscheiben zur Übertragung der Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf ein Werkstück. Nach dem Lösen der Verspannung kann die Vorsteckscheibe vom Werkstück weggezogen werden.
Die Vorsteckscheiben sind gerändelt und maßlich weitgehend nach DIN 6372.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65520240

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
8,177,917,657,38

für Schrauben
Größe
M12
b [mm]12,5
d1 [mm]40
d2 [mm]30
s [mm]9
t [mm]1,8
Gewicht [g]57

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn