Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65520600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,948,78,478,227,747,256,766,27

TypA
d1 [mm]M6
d2 [mm]20
h1 ca. [mm]14
h2 [mm]2,5
t [mm]5
SW [mm]10
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]10
Gewicht [g]17,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn