Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65520691

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
20,219,1918,1816,6415,15

d1 [mm]M6
l1 [mm]60
d2 [mm]20
l2 [mm]57
h1 [mm]14
h2 [mm]2,5
SW [mm]10
Druckbelastung stat. [kN]8
Gewicht [g]29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn