Werkstoff: NBR, schwarz, 85º +/-5º Shore A.

Ölbeständige Gummiunterlage für Gelenkteller 2259. Die Unterseite ist profiliert. Die Gummiunterlage wird einfach übergestülpt und ermöglicht ein rutschfestes und vibrationsgedämpftes Aufstellen der Gelenkteller.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65520699

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,641,431,231,030,920,820,750,65

d1 [mm]M6
d2 [mm]20
d3 [mm]22,5
h3 [mm]2,5
h4 [mm]6,4
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn