Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65520800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,2810,019,749,498,878,357,787,23

TypA
d1 [mm]M8
d2 [mm]25
h1 ca. [mm]18
h2 [mm]4
t [mm]7
SW [mm]13
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]18
Gewicht [g]36,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn