Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65520891

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
21,720,619,5217,8816,27

d1 [mm]M8
l1 [mm]80
d2 [mm]25
l2 [mm]76
h1 [mm]18
h2 [mm]4
SW [mm]13
Druckbelastung stat. [kN]14
Gewicht [g]66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn