Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65521000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1312,6412,311,9411,2410,549,859,13

TypA
d1 [mm]M10
d2 [mm]32
h1 ca. [mm]22
h2 [mm]5
t [mm]9
SW [mm]17
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]20
Gewicht [g]77,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn