Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65521092

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
31,8230,2328,6326,2423,87

d1 [mm]M10
l1 [mm]150
d2 [mm]32
l2 [mm]145,5
h1 [mm]22
h2 [mm] 5
SW [mm]17
Druckbelastung stat. [kN]16
Gewicht [g]159

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn