Werkstoff: NBR, schwarz, 85º +/-5º Shore A.

Ölbeständige Gummiunterlage für Gelenkteller 2259. Die Unterseite ist profiliert. Die Gummiunterlage wird einfach übergestülpt und ermöglicht ein rutschfestes und vibrationsgedämpftes Aufstellen der Gelenkteller.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65521099

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,081,821,561,31,181,050,940,85

d1 [mm]M10
d2 [mm]32
d3 [mm]36
h3 [mm]4
h4 [mm]11,0
Gewicht [g]8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn