Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65521200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,9217,4516,9616,4715,5214,5413,5912,61

TypA
d1 [mm]M12
d2 [mm]40
h1 ca. [mm]26
h2 [mm]6
t [mm]11
SW [mm]19
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]35
Gewicht [g]125,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn