Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65521291

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
33,4631,7930,1127,6125,1

d1 [mm]M12
l1 [mm]100
d2 [mm]40
l2 [mm]94,5
h1 [mm]26
h2 [mm]6
SW [mm]19
Druckbelastung stat. [kN]28
Gewicht [g]211

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn